Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Teller
Ausführung 1
für Gelenkfüße
Ausführung 2
mit Schwingungsdämpfung
Material Grundkörper
Zink
D=Tellerdurchmesser
80
H=Höhe
25
Belastbarkeit max. kN
0,614
D1
68
H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
7 / 5,9 / 4,8
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff

Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.

Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).

Ausführung
Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Hinweis

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.

Zeichnungshinweis
1) Dämmplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch