Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Teller
Form
A
Größe
100
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D=Tellerdurchmesser
99
H=Höhe
18
Belastbarkeit max. kN
9
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch