{"product":{"productId":"agid.28357","price":1.21,"name":"Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund
ab
1,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch
ab
1,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig
ab
1,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Die Filzfläche ermöglicht ein schonendes und geräuscharmes gleiten oder verschieben.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Anwendung
Anwendung finden die Stopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.