{"product":{"productId":"agid.28360","price":1.34,"name":"Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig"},"currency":"EUR"}
- Für Rund- und Vierkantrohre
- Mit Filzgleitfläche
- Schonendes gleiten
- Geräuschdämpfend
- Für empfindliche und harte Böden
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Die Filzfläche ermöglicht ein schonendes und geräuscharmes gleiten oder verschieben.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Anwendung
Anwendung finden die Stopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.