Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
mit Sechskant
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M8
D=Tellerdurchmesser
30
H1=Gesamthöhe
56
H=Höhe
16
L=Gewindelänge
40
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
3
SW
13

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid.
Schraube Stahl.
Ausführung
schwarz.
Schraube verzinkt.
Hinweis
Stellfuß mit Sechskant und Kreuzschlitz im Tellerboden
als Montagehilfe. Starre Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch