{"product":{"productId":"agid.22501","price":0.42,"name":"STELLFUß RUND MIT SECHSKANT M06X30,D=30, POLYAMID, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Stellfuß
rund
Polyamid
- Gleichen Bodenunebenheiten aus
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Montagehilfe: Sechskant und Kreuzschlitz im Tellerboden
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
0,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
mit Sechskant
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M6
D=Tellerdurchmesser
30
H1=Gesamthöhe
46
H=Höhe
16
L=Gewindelänge
30
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
3
RoHS
true
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Ausführung
schwarz.
Schraube verzinkt.
Schraube verzinkt.
Hinweis
Stellfuß mit Sechskant und Kreuzschlitz im Tellerboden
als Montagehilfe. Starre Ausführung.
als Montagehilfe. Starre Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.