Stellfuß
Sechskant
Polyethylen
- Gleichen Bodenunebenheiten aus
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Sechskant-Stellfläche
- Verschiedene Ausführungen
0,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
Sechskant
Material Grundkörper
Polyethylen
Material Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M8
F=max.stat. Belastbarkeit kN
3
H1=Gesamthöhe
58
H=Höhe
8
L=Gewindelänge
50
SW=Schlüsselweite
30
D1
M8
L
50
SW
30
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen.
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Hinweis
Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen