{"product":{"productId":"agid.22502","price":0.4,"name":"STELLFUß SECHSKANT M06X50, SW=25,POLYETHYLEN, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Stellfuß
Sechskant
Polyethylen
- Gleichen Bodenunebenheiten aus
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Sechskant-Stellfläche
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
0,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
Sechskant
Material
Grundkörper
Polyethylen
Material
Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M6
H1=Gesamthöhe
57,5
H=Höhe
7,5
L=Gewindelänge
50
SW=Schlüsselweite
25
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen.
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Hinweis
Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.