Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
Sechskant
Material Grundkörper
Polyethylen
Material Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M6
H1=Gesamthöhe
47,5
H=Höhe
7,5
L=Gewindelänge
40
SW=Schlüsselweite
25
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
1,5

Beschreibung

Werkstoff
Polyethylen.
Schraube Stahl.
Hinweis
Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch