Stellfuß
mit Rändelteller
Polyamid
- Gleichen Bodenunebenheiten aus
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Gerändelte Stellfläche
- Verschiedene Ausführungen
0,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
mit Rändelteller
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M8
D=Tellerdurchmesser
28,5
F=max.stat. Belastbarkeit kN
4,5
H1=Gesamthöhe
49,3
H=Höhe
9,3
L=Gewindelänge
40
D
28,5
D1
M8
L
40
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Ausführung
schwarz.
Schraube verzinkt.
Schraube verzinkt.
Hinweis
Stellfuß mit gerändelter Stellfläche. Starre Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen