{"product":{"productId":"agid.22503","price":0.35,"name":"STELLFUß MIT RÄNDELTELLER M06X16,D=28,5, POLYAMID, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Stellfuß
mit Rändelteller
Polyamid
- Gleichen Bodenunebenheiten aus
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Gerändelte Stellfläche
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
0,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
mit Rändelteller
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M6
D=Tellerdurchmesser
28,5
H1=Gesamthöhe
25,3
H=Höhe
9,3
L=Gewindelänge
16
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
3,5
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Ausführung
schwarz.
Schraube verzinkt.
Schraube verzinkt.
Hinweis
Stellfuß mit gerändelter Stellfläche. Starre Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.