{"product":{"productId":"agid.35075","price":10.87,"name":"STELLFUß MIT INNENSECHSKANT, FORM:CM10X50, D=60, STAHL, KOMP:GUMMI"},"currency":"EUR"}
Stellfuß
mit Innensechskant
Stahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Gummiauflage wirkt körperschalldämmend
- Passende Mutter inklusive
- Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
10,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Form
C
Ausführung 1
mit Innensechskant
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Gummi
D1=Gewinde
M10
D=Tellerdurchmesser
60
H1=Gesamthöhe
82
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
50
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
7
H2
32
SW
14
SW1
5
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung
Fußteller und Gewindespindel Stahl, verzinkt.
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Auf Anfrage
Gewindespindel Edelstahl 1.4401.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.