{"product":{"productId":"agid.11511","price":25.78,"name":"Maschinenfüße Form A"},"currency":"EUR"}
- Universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schiffsbau
- Einsatz zur Vermeidung von Horizontalbewegungen
- Verhindern die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen
- Ausführung: ohne oder mit Abreißsicherung
Description
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.
Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau), bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.
Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.
Bohrungen D2 können entgegen der Zeichnung auch als Langloch (oval) ausgeführt sein.
Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau), bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.
Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.
Bohrungen D2 können entgegen der Zeichnung auch als Langloch (oval) ausgeführt sein.
Auf Anfrage
Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A.
Zeichnungshinweis
1) mit Abreißsicherung
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.