{"product":{"productId":"agid.22569","price":82.05,"name":"Maschinenfüße Aluminium mit Schwingungsdämpfung anschraubbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium, Nitrilkautschuk.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium, Nitrilkautschuk.
Hinweis
Die Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung bleiben bei starken Schwingungen sowohl vertikal, als auch horizontal stabil.
Andauernde Lasten können aufgrund der qualitativ hochwertigen Gummi-Metall-Verbindung optimal absorbiert werden.
Die Maschinenfüße können mit Hilfe einer Gewindespindel an die Maschine angeschraubt werden.
Andauernde Lasten können aufgrund der qualitativ hochwertigen Gummi-Metall-Verbindung optimal absorbiert werden.
Die Maschinenfüße können mit Hilfe einer Gewindespindel an die Maschine angeschraubt werden.
Lieferumfang
Gewindespindel M16X105 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Shore-Härte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.