Kappe
für Stellfüße
Polyethylen
- Schutz vor Kratzspuren an der Stellfläche
- Werkstoff: Polyethylen
- Für Fußteller mit Durchmesser 30 mm oder 60 mm
0,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kappe
Ausführung 1
für Stellfüße
Material Grundkörper
Polyethylen
D=Außendurchmesser
62
D=für Fußteller-Ø
60
H=Höhe
6,8
D
62
Fußteller-Ø
60
H
6,8
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Kappen schützen die Stellfläche vor Kratzspuren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen