{"product":{"productId":"agid.28323","price":1.92,"name":"Justierstopfen Kunststoff ohne Einsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig"},"currency":"EUR"}
- Höhenverstellbar
- Für harte und weiche Böden
- Für Rund- und Vierkantrohre
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Form A: ab 60 mm mit montierter Gewindeschale.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Form A: ab 60 mm mit montierter Gewindeschale.
Anwendung
Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Geeignet für harte und weiche Böden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.