{"product":{"productId":"agid.28323","price":2.08,"name":"JUSTIERSTOPFEN OHNE EINSATZ, FORM:CRECHTECKIG, A=60, B=40, L1=60 POLYAMIDSCHWARZ, FÜR RECHTECKIGE ROHRE"},"currency":"EUR"}
Justierstopfen
ohne Einsatz
Polyamid
schwarz
- Höhenverstellbar
- Für harte und weiche Böden
- Für Rund- und Vierkantrohre
Verkaufseinheit
2,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Justierstopfen
Form
C
Ausführung 1
ohne Einsatz
Ausführung 2
für rechteckige Rohre
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M22
H=Höhe
5
L=Länge
29
A
60
B
40
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
4
Form-Typ
rechteckig
H1
5
L1
60
Passend zu
60x40x1,5-2
RoHS
true
SW
28
UNSPSC Code
31161518
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Form A: ab 60 mm mit montierter Gewindeschale.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Form A: ab 60 mm mit montierter Gewindeschale.
Anwendung
Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Geeignet für harte und weiche Böden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.