{"product":{"productId":"agid.28329","price":1.12,"name":"Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Gleitschutzeinsatz Polyurethan.
Gleitschutzeinsatz Polyurethan.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund
ab
1,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch
ab
1,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig
ab
2,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Gleitschutzeinsatz Polyurethan.
Gleitschutzeinsatz Polyurethan.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Form A und Form B: ab 60 mm mit montierter Gewindeschale.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Form A und Form B: ab 60 mm mit montierter Gewindeschale.
Anwendung
Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet um ein Weggleiten auf glatten Böden zu vermeiden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.