Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkteller
Ausführung 1
schwingungsdämpfend
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M20
D=Tellerdurchmesser
60
H=Höhe
50
Belastbarkeit max. kN
0,705
D3
50
H1
42
H2
8
H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6,8 / 5,9
RoHS
true
SW
30
T
18

Beschreibung

Werkstoff
Stahlausführung:
Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Druckteller und Kugelelement Edelstahl.

Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Ausführung
Stahlausführung:
Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert.
Edelstahlausführung:
blank.

Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Hinweis

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe 07144.

Zeichnungshinweis
1) Dämmplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch