Gelenkteller
schwingungsdämpfend
Stahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers
10,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkteller
Ausführung 1
schwingungsdämpfend
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M10
D=Tellerdurchmesser
32
Fmax=Belastbarkeit max. Kn
0,212
H3=bei Pressung 0/0,4/0,6n/mm²
8 / 6,8 / 5,9
H=Höhe
30
D3
30,5
H1
22
H2
5
SW
17
T
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Druckteller und Kugelelement Edelstahl.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Druckteller und Kugelelement Edelstahl.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Ausführung
Stahlausführung:
Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert.
Edelstahlausführung:
blank.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert.
Edelstahlausführung:
blank.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Zeichnungshinweis
1) Dämmplatte
Hinweis
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe 07144.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen