Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fuß
Ausführung 1
mit Schwingungsdämpfung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyurethan
D=Tellerdurchmesser
74
H=Höhe
21
Belastbarkeit max. kN
1,372
D1
68
D2
9
H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
4 / 2,8 / 1,9
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff

Teller Stahl oder Edelstahl 1.4404.

Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).

Ausführung
Teller blau passiviert oder blank.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Hinweis
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers.
Zeichnungshinweis
1) Dämmplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch