Fuß
mit Schwingungsdämpfung
Stahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes
- Temperaturbereich -30 °C bis + 70 °C
6,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fuß
Ausführung 1
mit Schwingungsdämpfung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyurethan
D=Tellerdurchmesser
36
Fmax=Belastbarkeit max. Kn
0,212
H1=bei Pressung 0/0,4/0,6n/mm²
4 / 2,8 / 1,9
H=Höhe
15
D1
30,5
D2
5,5
Beschreibung
Werkstoff
Teller Stahl oder Edelstahl 1.4404.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Ausführung
Teller blau passiviert oder blank.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Zeichnungshinweis
1) Dämmplatte
Hinweis
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen