Entenfuß
Aluminium
- Besonders für Förderanlagen geeignet
- Stabil
- Mit Ausrichtmarkierungen zum exakten Positionieren
- Mit Befestigungsbohrung
8,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Entenfuß
Material Grundkörper
Aluminium
D=Gewinde
M16
F=Tragkraft (N)
4000
A
65
B
70
D1
40
H
45
L
119,5
T
25
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium-Druckguss.
Ausführung
blank, gleitgeschliffen.
Zeichnungshinweis
1) Ausrichtmarkierungen
Zubehör
Passende Gewindestangen siehe 07640.
Hinweis
Stabiler Stellfuß, der für Förderanlagen besonders geeignet ist. Mit angebrachten Ausrichtmarkierungen zum exakten Positionieren der Entenfüße.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen