{"product":{"productId":"agid.16765","price":7.08,"name":"SCHARNIER SCHWEIßBAR FORM:A 22X135,D=18, STAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Scharnier
schweißbar
Stahl
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Werkstoff: Schweißbarer Profilstahl
Verkaufseinheit
7,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Form
A
Ausführung 1
schweißbar
Produkttyp
Scharnier aushängbar
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
A=Länge
22
B=Breite
135
D=Durchmesser
18
L=Länge
135
Befestigungsart
schweißbar
D1
12
Beschreibung
Werkstoff
Scharnier Stahl.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Ausführung
Stahlteile blank.
Hinweis
Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl.
In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als:
S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als:
S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.