Scharnier
mit Langlöcher
Zink
schwarz pulverbeschichtet
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Können horizontal justiert und ausgerichtet werden
- Achse aus Edelstahl
9,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Langlöcher
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
A=Länge
80
B=Breite
40
Befestigungsart
Langlöcher
F1 (N)
1200
F2 (N)
500
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss. Achse Edelstahl. Scheiben Thermoplast.
Ausführung
Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse blank. Scheiben schwarz.
Hinweis
Die Scharniere können horizontal justiert und somit optimal ausgerichtet werden.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen