{"product":{"productId":"agid.5299","price":18.44,"name":"SCHARNIER MIT KLEMMFUNKTION 74X40, ZINKSCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:STAHLVERZINKT, A1=25, A2=25, ID=10"},"currency":"EUR"}
Scharnier
mit Klemmfunktion
Zink
schwarz
pulverbeschichtet
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Klemmfunktion: Können in jeder Lage über den Klemmhebel geklemmt werden
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- Mit oder ohne Führungsnase erhältlich
Verkaufseinheit
18,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Klemmfunktion
Produkttyp
Scharnier mit Klemmfunktion
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
Oberfläche
Komponente
verzinkt
A1=Bohrungsabstand links
25
A2=Bohrungsabstand rechts
25
A=Länge
74
B=Breite
40
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
F1
N
1500
F2
N
650
Führungsnasen
für Nut
10
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Scharnier Zinkdruckguss. Achse Stahl. Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt. Mechanik Stahl.
Ausführung
Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse verzinkt. Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.
Hinweis
Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.
Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.