{"product":{"productId":"agid.28018","price":12.63,"name":"Scharniere aus Zinkdruckguss, justierbar, Form C"},"currency":"EUR"}
- Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Justierbar
Beschreibung
Werkstoff
Scharnier und Justierbuchsen Zinkdruckguss.
Achse Edelstahl.
Achse Edelstahl.
Ausführung
Scharnier und Justierbuchsen glänzend verchromt oder schwarz.
Achse blank.
Achse blank.
Hinweis
Scharniere für innenliegende Türen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.
Die Pfeilspitzen markieren die Mitte des Verstellwegs ”L” zur Montageerleichterung.
Türen und Klappen lassen sich durch verschieben der Justierbuchsen abgestuft positionieren. Fertigungstoleranzen und Türspalte können somit horizontal und vertikal ausgeglichen und nachjustiert werden.
Die Riffelungen an der Unterseite der Justierbuchsen und in den Langlöchern des Scharniers verhindern ein Verrutschen.
Die Justierbuchsen decken die Langlöcher vollständig ab, so dass sich innerhalb des Verstellbereichs kein Schmutz ablagern kann.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.
Die Pfeilspitzen markieren die Mitte des Verstellwegs ”L” zur Montageerleichterung.
Türen und Klappen lassen sich durch verschieben der Justierbuchsen abgestuft positionieren. Fertigungstoleranzen und Türspalte können somit horizontal und vertikal ausgeglichen und nachjustiert werden.
Die Riffelungen an der Unterseite der Justierbuchsen und in den Langlöchern des Scharniers verhindern ein Verrutschen.
Die Justierbuchsen decken die Langlöcher vollständig ab, so dass sich innerhalb des Verstellbereichs kein Schmutz ablagern kann.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.