{"product":{"productId":"agid.17539","price":15.12,"name":"SCHARNIER 50X50, EDELSTAHL A2GESTRAHLT, A1=15, A2=15, A3=25, A4=25"},"currency":"EUR"}
Scharnier
Edelstahl A2
gestrahlt
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Edelstahl 1.4401
- Ausführung: poliert oder gestrahlt
Verkaufseinheit
15,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A1=Bohrungsabstand links
15
A2=Bohrungsabstand rechts
15
A3=Flügellänge links
25
A4=Flügellänge rechts
25
A=Länge
50
B=Breite
50
B2
30
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
6,5
F1
N
1100
F2
N
900
H
6
H1
12
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Scharniere mit festem Achsstift und Senkbohrungen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.