Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Die hochwertigen Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube besitzen einen Öffnungswinkel von 95°. Die Scharniere können in der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.

Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.

Häufig zusammen gekauft