Scharnier
Aluminium
matt vernickelt und chromatiert
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen
- Anschraubbar an allen Flächenelementen
- Achse aus Edelstahl
13,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
matt vernickelt und chromatiert
A1=Bohrungsabstand links
25
A2=Bohrungsabstand rechts
25
A3=Flügellänge links
43,5
A4=Flügellänge rechts
43,5
A=Länge
87
B=Breite
48
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
F1 (N)
400
F2 (N)
250
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Achse Edelstahl.
Achse Edelstahl.
Ausführung
Scharnier matt vernickelt und chromatiert.
Achse blank.
Achse blank.
Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Hinweis
Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile, nicht aushängbar.
Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen