- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung möglich
- Reibwiderstand lässt sich mit einer Stellschraube (0-5 Nm) stufenlos einstellen
- Zugfestigkeit maximal 6000 N, Scherfestigkeit 5000 N
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Hülse POM.
Stellschraube Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Befestigungsbolzen Stahl.
Hülse POM.
Stellschraube Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Befestigungsbolzen Stahl.
Ausführung
eloxiert schwarz.
Befestigungsbolzen verzinkt.
Befestigungsbolzen verzinkt.
Temperaturbereich
von -20 °C bis +80 °C
Hinweis
Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen.
Öffnungswinkel 225°.
Max Zugfestigkeit: 6000 N
Max Scherfestigkeit: 5000 N
Öffnungswinkel 225°.
Max Zugfestigkeit: 6000 N
Max Scherfestigkeit: 5000 N
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen