Scharnier
mit Rastfunktion
Aluminium
schwarz eloxiert
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Rastet alle 30° ein (0 bis 270°)
- Für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt
- Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
62,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Rastfunktion
Produkttyp
Scharnier mit Rastfunktion
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz eloxiert
A=Länge
55
B=Breite
67
Mmax=max. Drehmoment NM
5
A1
38
B1
48
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
6,3
D1
18
S
4,5
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Temperaturbereich
von -30 °C bis +70 °C
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet alle 30° von 0° bis 270° ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.
Toleranz Drehmoment ± 20 %.
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.
Toleranz Drehmoment ± 20 %.
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen