Scharnier
Edelstahl A2
blank
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
3,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Form
A
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
A1=Bohrungsabstand links
8,5
A2=Bohrungsabstand rechts
8,5
A=Länge
40
B=Breite
40
B2
25
B3
7,5
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
4
S
1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Stifte sind vernietet.
Schraublöcher gesenkt.
Stifte sind vernietet.
Schraublöcher gesenkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen