Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
innenliegend
Ausführung 2
90°
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Breite
44
B=Höhe
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
D
3,5
RoHS
true
S
2

Beschreibung

Werkstoff

Stahl, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4016.

Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4404.

Ausführung
verzinkt.
blank.
Montage
- Für versenkte oder aufgesetzte Montage.
- Rechts- oder linksseitig montierbar.
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen.
Zeichnungshinweis
1) versenkte Montage
2) aufgesetzte Montage
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch