Scharnier
innenliegend
Stahl
verzinkt
- Widerstandsfähig gegen Biegen und Torsion
- Rechts- oder linksseitig montierbar
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen
21,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
innenliegend
Ausführung 2
125°
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
A=Breite
44
B=Höhe
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
D
4,2
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Ausführung
verzinkt.
blank.
blank.
Zeichnungshinweis
1) versenkte Montage
2) aufgesetzte Montage
2) aufgesetzte Montage
Montage
- Für versenkte oder aufgesetzte Montage.
- Rechts- oder linksseitig montierbar.
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen.
- Rechts- oder linksseitig montierbar.
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen.
Hinweis
Die Scharniere sind widerstandsfähig gegen Biegen und Torsion.
Der Öffnungswinkel ist abhängig von der Türstärke:
- max. 2 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 125°
- max. 8 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 110°
- max. 13 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 100°
Der Öffnungswinkel ist abhängig von der Türstärke:
- max. 2 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 125°
- max. 8 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 110°
- max. 13 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 100°
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen