Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Es handelt sich bei dem Scharnier um eine verstärkte Ausführung.
Zwei Scharniere können eine Türe (1 m x 1 m) von 25 kg über 10.000 mal öffnen und schließen.
Anwendung
Unsichtbare Scharniere für aufliegende oder innenliegende Türen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft