Scharnier
innenliegend
Stahl
verzinkt
- Mehrgelenkscharnier mit 7- Achsen
- Unsichtbarer Anschlag
- Keine außenliegenden Störkanten
- Feder unterstützt
- Flexibel einbaubar
30,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Form
B
Ausführung 1
innenliegend
Ausführung 2
125°
Produkttyp
Scharnier innenliegende Feder
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
A=Breite
50
B=Höhe
40
A1
32
B1
20
B2
16
B3
10
D
6,2x14,2
D1
6,2x12,2
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Scharniere sind ausschließlich geeignet für horizontale Anwendungen.
Bei der Ausführung mit Feder wird beim Öffnen ein Drehmoment von 1,0 Nm und beim Schließen ein Drehmoment von 3,0 Nm erreicht.
Öffnungswinkel 110°.
Bei der Ausführung mit Feder wird beim Öffnen ein Drehmoment von 1,0 Nm und beim Schließen ein Drehmoment von 3,0 Nm erreicht.
Öffnungswinkel 110°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen