{"product":{"productId":"agid.30359","price":29.58,"name":"Scharniere Edelstahl, Form B"},"currency":"EUR"}
- Korrosionsbeständig
- Einfache Montage
- Rechts / links einsetzbar
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°.
Zubehör
Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion 27860-01
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.