{"product":{"productId":"agid.30718","price":26.36,"name":"Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form C, mit Bolzen/Kopf und Splint"},"currency":"EUR"}
- Scharniere trennbar
- Scharniere demontierbar
- Werkzeuglos
Beschreibung
Produktbeschreibung
Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile.
Durch werkzeuglose Demontage der Achsbolzen können die Scharnierhälften schnell getrennt und verbunden werden.
Die Scharniere finden Anwendung an Klappen, Hauben oder Rahmen.
Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich.
Durch werkzeuglose Demontage der Achsbolzen können die Scharnierhälften schnell getrennt und verbunden werden.
Die Scharniere finden Anwendung an Klappen, Hauben oder Rahmen.
Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich.
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Achsbolzen und Zubehör Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Scharnier poliert.
Achsbolzen blank.
Zubehör blank.
Achsbolzen blank.
Zubehör blank.
Hinweis
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Vorteile
werkzeuglose Montage/Demontage
Lieferumfang
Zwei Scharnierhälften.
Ausgewählter Achsbolzen und/oder Zubehör.
Ausgewählter Achsbolzen und/oder Zubehör.
Auf Anfrage
Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügellängen.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Steckbolzen
Form B: mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Form C: mit Bolzen/Kopf und Splint
2) Achsbolzen
3) Splint
4) Schlüsselring
Form B: mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Form C: mit Bolzen/Kopf und Splint
2) Achsbolzen
3) Splint
4) Schlüsselring
Zubehör
03400 Steckbolzen mit Klappsicherung.
07336 Splint DIN EN ISO 1234.
03199 Schlüsselring.
07336 Splint DIN EN ISO 1234.
03199 Schlüsselring.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.