{"product":{"productId":"agid.30357","price":45.73,"name":"Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion, Form A"},"currency":"EUR"}
- Konstantes Drehmoment
- Stabiles Drehmoment
- Korrosionsbeständig
- ansprechendes Design
- Einfache Montage
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch ein konstantes und stabiles Drehmoment, erlauben die Scharniere ohne weitere Hilfsmittel eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung.
Öffnungswinkel 270°.
Öffnungswinkel 270°.
Zubehör
Scharniere Edelstahl 27877-02
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.