Scharnier
mit voreingestellter Friktion
Edelstahl A2
- Konstantes Drehmoment
- Stabiles Drehmoment
- Korrosionsbeständig
- ansprechendes Design
- Einfache Montage
48,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit voreingestellter Friktion
Produkttyp
SCVF SCHARNIER M VOREINGEST FR
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
A=Länge
55
B=Breite
85
Mmax=max. Drehmoment NM
5
A1
38
B1
48
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
6,3
D1
16
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Zubehör
Scharniere Edelstahl 27877-02
Hinweis
Durch ein konstantes und stabiles Drehmoment, erlauben die Scharniere ohne weitere Hilfsmittel eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung.
Öffnungswinkel 270°.
Öffnungswinkel 270°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen