Scharnier
aushängbar
Edelstahl A4
hochglanzpoliert
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Edelstahl 1.4401, 1.4104
- Ausführung: hochglanzpoliert
22,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
aushängbar
Ausführung 2
links
Produkttyp
Scharnier aushängbar
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzpoliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
A1=Bohrungsabstand links
17,5
A2=Bohrungsabstand rechts
17,5
A3=Flügellänge links
29,5
A4=Flügellänge rechts
29,5
A=Länge
59
B=Breite
48
B2
28
B3
10
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
6,6
D2
6
F1 (N)
1000
F2 (N)
710
H
16
H1
9
Beschreibung
Werkstoff
Scharnier Edelstahl 1.4401.
Achse Edelstahl 1.4104.
Achse Edelstahl 1.4104.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Scharnier für Flächenelemente und Aluminiumprofile, aushängbar. Achse seitlich geschlossen. Schrauben versenkt, dadurch minimale Schmutzablagerung.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen