Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
anschraubbar
Produkttyp
Scharnier aushängbar
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Länge
12,5
B=Breite
76
D=Gewinde
M6
H=Höhe
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
B1
66
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
6
H1
13
T
6

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
seidenmatt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier aushängbar, rechts oder links einsetzbar.
Die schrägen Scharnierenden verhindern die Ablagerung von Schmutz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch