{"product":{"productId":"agid.19562","price":11.99,"name":"Scharnier aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
							Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung
								schwarz eloxiert.
							
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
					Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
							Ausführung
						
						
								schwarz eloxiert.
					
							Hinweis
						
						
								Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-1 Nm stufenlos einstellen.
Öffnungswinkel 270°.
 
Max. Zugfestigkeit: 2240 N
Max. Scherfestigkeit: 1050 N
 
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
 
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
 
					Öffnungswinkel 270°.
Max. Zugfestigkeit: 2240 N
Max. Scherfestigkeit: 1050 N
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
							Temperaturbereich
						
						
								von -20 °C bis +80 °C
					
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.