Scharnier
mit Rastfunktion
Aluminium
schwarz eloxiert
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Rastet alle 30° ein (0 bis 270°)
- Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
11,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Rastfunktion
Produkttyp
Scharnier mit Rastfunktion
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz eloxiert
A=Länge
35
B=Breite
30
Mmax=max. Drehmoment NM
0,3
A1
21
B1
15
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
3,5
D1
10
S
3,3
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Temperaturbereich
von -30 °C bis +70 °C
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet alle 30° von 0° bis 270° ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Toleranz Drehmoment ± 20 %
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Toleranz Drehmoment ± 20 %
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen