{"product":{"productId":"agid.19951","price":9.38,"name":"Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm, Feder schließend"},"currency":"EUR"}
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Selbstschließend
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
Beschreibung
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.