Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federscharnier
Form
A
Ausführung 1
Feder schließend
Ausführung 2
ohne Bohrung
Produkttyp
Federscharnier
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
A=Länge
40
B=Breite
120
Befestigungsart
schweißbar
D1
4
F1 N
1970
F2 N
5420
S
1,5

Beschreibung

Werkstoff

Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754.

Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.

Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl und Aluminium blank.
Spannfeder Zink-Alu-Legierung.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch