Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federscharnier
Ausführung 1
Feder öffnend
Produkttyp
Federscharnier
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
farblos
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A=Länge
82,5
B=Breite
100
A1
56,5
B1
74
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
6,2
D1
24
F1 N
9000
F2 N
11900
S
5,5

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung
Schwarz eloxiert.
Farblos eloxiert.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische öffnen und schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm

Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
von -20 °C bis +80 °C
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch