{"product":{"productId":"agid.30324","price":11.96,"name":"Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Ausführung
Schwarz eloxiert.
Farblos eloxiert.
Farblos eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder öffnend
ab
11,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder schließend
ab
11,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, ohne Feder
ab
12,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Ausführung
Schwarz eloxiert.
Farblos eloxiert.
Farblos eloxiert.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Die freischwingenden Scharniere können auf Grund gleicher Maße und Aussehen mit den Scharnieren mit Feder kombiniert werden.
Der Öffnungswinkel beträgt hier 270°.
Bei den Scharnieren mit integrierter Feder beträgt der Öffnungswinkel 180°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die freischwingenden Scharniere können auf Grund gleicher Maße und Aussehen mit den Scharnieren mit Feder kombiniert werden.
Der Öffnungswinkel beträgt hier 270°.
Bei den Scharnieren mit integrierter Feder beträgt der Öffnungswinkel 180°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
von -20 °C bis +80 °C