Scharnier
anschraubbar
Edelstahl A4
seidenmatt poliert
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Edelstahl 1.4571, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ausführung: seidenmatt poliert
- ±4 mm höhenverstellbar
98,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
anschraubbar
Ausführung 2
einstellbar
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4571
A1=Bohrungsabstand links
17
A2=Bohrungsabstand rechts
46
A3=Flügellänge links
26
A4=Flügellänge rechts
88
A=Länge
114
B=Breite
100
B2
80
B3
10
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
6,3
D2
8
H
28
H1
6
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4571.
Ausführung
seidenmatt poliert.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift M4, DIN 916
Hinweis
Anschraubscharnier für innenliegende Türen, von außen anschraubbar, bis ±4 mm höhenverstellbar durch Gewindebolzen. Die Zufügung von Titan in Edelstahl 1.4571 erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Der Öffnungswinkel beträgt max. 180°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen